Philips CoreLine Waterproof, 25 W, L600 mm, 4000 lm, 4000 K, Symmetrisk, Klar, IP65, IK08
WT120C G2 LED40S/840 PSU L600
Produktbeskrivning
L600 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år