Philips CoreLine Waterproof QuickFit, 33.5 W, L1230 mm, 5400 lm, 4000 K, DALI, Symmetrisk, Opaliserad, IP65, IK08, TW1, EL-DC
WT140C 54S/840 PSD L1200 TW1
Nytt
Produktbeskrivning
L1230 mm, Polykarbonat, Vit RAL 9003, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 5400 lm, 33.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 1-fas, DC-driven central nödbelysning
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år