Sverige - Svenska

Philips CoreLine Waterproof QuickFit, All-in, 50 W, 43 W, 36 W, 29 W, L1530 mm, 4650 lm, 5750 lm, 6850 lm, 8000 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opaliserad, IP65, IK08, TW3

WT140C 46_57_68_80S/840 PSU L1500 TW3

Nytt

Produktbeskrivning

L1530 mm, Polykarbonat, Vit RAL 9003, Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Lumen, 4650 lm, 5750 lm, 6850 lm, 8000 lm, 50 W, 43 W, 36 W, 29 W, 160 lm/W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 3-fas

Beställningsnummer: 911401892688
Hela beställningsnumret: 872110370491799

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - WT140C 46_57_68_80S/840 PSU L1500 TW3 txt 3.4 kB
Demonteringsinstruktioner
Dismantle Instructions pdf 4.6 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401892688 sv_SE pdf 570.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction, WT140C, CoreLine waterproof quick-fit pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-911401892688_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401892688_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WT140C 46_57_68_80S/840 PSU L1500 TW3 IES
Revit-fil
WT140C 46_57_68_80S/840 PSU L1500 TW3 911401892688 ZIP
Dialux
ULD File - WT140C 46_57_68_80S/840 PSU L1500 TW3 ULD
Relux
ROLF File - WT140C 46_57_68_80S/840 PSU L1500 TW3 ROLFZ
LDT
LDT File - WT140C 46_57_68_80S/840 PSU L1500 TW3 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof quick-fit, WT140C pdf 997.8 kB