Sverige - Svenska

Philips CoreLine Waterproof QuickFit, 13 W, L630 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, Symmetrisk, Opaliserad, IP65, IK08, TW1, EL-DC

WT140C 20S/840 PSD L600 TW1

Nytt

Produktbeskrivning

L630 mm, Polykarbonat, Vit RAL 9003, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 2000 lm, 13 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 1-fas, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 911401892788
Hela beställningsnumret: 872110370492499

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - WT140C 20S/840 PSD L600 TW1 txt 3.4 kB
Demonteringsinstruktioner
Dismantle Instructions pdf 4.6 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401892788 sv_SE pdf 320.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction, WT140C, CoreLine waterproof quick-fit pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-911401892788_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401892788_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WT140C 20S/840 PSD L600 TW1 IES
Revit-fil
WT140C 20S/840 PSD L600 TW1 911401892788 ZIP
Dialux
ULD File - WT140C 20S/840 PSD L600 TW1 ULD
Relux
ROLF File - WT140C 20S/840 PSD L600 TW1 ROLFZ
LDT
LDT File - WT140C 20S/840 PSD L600 TW1 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof quick-fit, WT140C pdf 1022.0 kB