Philips CoreLine vattentät quick-fit
CoreLine waterproof quick-fit: Installera smartare, bli klar snabbare. Välj långvarig tillförlitlighet och prestanda.
Produkter
Information om produktfamilj
Beskrivning
CoreLine waterproof quick-fit uppfyller CoreLines löfte om innovativa, lättanvända och högkvalitativa armaturer. Dess moderna arkitektur, med snabb åtkomst till anslutningsdon, möjliggör snabb och enkel installation. En effektiv design säkerställer flexibilitet med "All-in"-inställningar, vilket möjliggör justeringar på plats för att bättre passa olika användningsområden. Förpackningar av papper i ett enda material förenklar avfallshanteringen på plats. DALI och Interact Ready-alternativen möjliggör drivrutinsbyte för förlängd produktlivscykel, vilket ytterligare stärks med tillgång till Signify ServiceTag-appen. CoreLine waterproof quick-fit kan direkt ersätta traditionella vattentäta armaturer med lysrör från 18 till 58 W, vilket ger betydande energibesparingar. I den här produktfamiljen finns även en rad tillval som på/av-version, DALI-dimningsversion och Interact Ready-version med inbyggd trådlös kommunikation som kan användas med Interact-gateways, sensorer och programvara.
Fördelar
Smidig och snabb installation
Uppfyller behoven för allmänna applikationsprojekt, med robust design (IK08) och hög vatten- och dammtät klassificering (IP65)
Egenskaper
Lång livslängd på 100 000 timmar vid L80 med 5 års garanti
Högt ljusutbyte: upp till 160 lm/W,
Användning
Varning och säkerhet
UV-strålning kommer att skada materialet över tid och resultera i förlust av vattentätning och IP66-klassning.
Installera inte armaturen på platser där den kommer utsättas för direkt solljus.