Philips CoreLine vattentät quick-fit, All-in, 50 W, 43 W, 36 W, 29 W, L1530 mm, 4650 lm, 5750 lm, 6850 lm, 8000 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opaliserad, IP65, IK08, TW3
WT140C 46_57_68_80S/840 PSU L1500 TW3
Nytt
Produktbeskrivning
L1530 mm, Polykarbonat, Vit RAL 9003, Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Lumen, 4650 lm, 5750 lm, 6850 lm, 8000 lm, 50 W, 43 W, 36 W, 29 W, 160 lm/W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 3-fas
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år