Sverige - Svenska

Philips CoreLine vattentät quick-fit, All-in, 40 W, 34 W, 29 W, 23 W, L1230 mm, 3700 lm, 4650 lm, 5450 lm, 6400 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opaliserad, IP65, IK08, TW3

WT140C 37_46_54_64S/840 PSU L1200 TW3

Nytt

Produktbeskrivning

L1230 mm, Polykarbonat, Vit RAL 9003, Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Lumen, 3700 lm, 4650 lm, 5450 lm, 6400 lm, 40 W, 34 W, 29 W, 23 W, 161 lm/W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 3-fas

Beställningsnummer: 911401892588
Hela beställningsnumret: 872110370490099

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - WT140C 37_46_54_64S/840 PSU L1200 TW3 txt 3.4 kB
Demonteringsinstruktioner
Dismantle Instructions pdf 4.6 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401892588 sv_SE pdf 569.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction, WT140C, CoreLine waterproof quick-fit pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-911401892588_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401892588_EU
Flera tillgångar - Visuals

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof quick-fit, WT140C pdf 997.9 kB