Philips CoreLine vattentät quick-fit, All-in, 13 W, 11.5 W, 10 W, 8 W, L630 mm, 1200 lm, 1500 lm, 1750 lm, 2000 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opaliserad, IP65, IK08, TW3
WT140C 12_15_17_20S/840 PSU L600 TW3
Nytt
Produktbeskrivning
L630 mm, Polykarbonat, Vit RAL 9003, Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Lumen, 1200 lm, 1500 lm, 1750 lm, 2000 lm, 13 W, 11.5 W, 10 W, 8 W, 154 lm/W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 3-fas
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år