Sverige - Svenska

Philips KeyLine väggmonterad

Philips KeyLine Wallmount: Stilren, bekväm och flexibel väggmonterad sänglampa

Produkter

WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH
WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH
910505106581
WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH
WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH
910505106582
WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH
WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH
910505106583
WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH
WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH
910505106584

Information om produktfamilj

Beskrivning

Vi presenterar vår nya väggmonterade KeyLine-lampa! Denna armatur är tillverkad av robust strängsprutad aluminium och är perfekt för användning som spegelbelysning i badrum. Den är IP44 stänkvattenskyddad och har bekväm optik med låg bländning. Armaturen är utrustad med effektiv LED-teknik och har en CRI90-klassificering för naturlig färgåtergivning. KeyLine i snygg design med högkvalitativa funktioner är perfekt som badrumsbelysning

Fördelar

  • Hög effektivitet

  • Robust och vattentät

Egenskaper

  • Hölje i strängsprutad aluminium

  • IP44-vattentät, IK06-skydd

Användning

  • Hälso- och sjukvård
  • Sjukhus och vårdcentraler

Varning och säkerhet

  • Produkten är IPX0 och är som sådan inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi starkt att miljön där armaturen ska installeras kontrolleras på lämpligt sätt.

  • Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten, kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet KeyLine väggmonterad sv_SE pdf 282.1 kB

Bilder

Family-Photographs-KeyLine väggmonterad
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-KeyLine väggmonterad
Flera tillgångar - Software Plugins