Sverige - Svenska

Philips KeyLine väggmonterad, 9 W, L600 mm, 1200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH

Produktbeskrivning

L600 mm, Aluminium, Vit RAL 9003, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 1200 lm, 9 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Medelstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polykarbonat, IP44 | Kabelskyddad, stänksäker, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910505106579
Hela beställningsnumret: 872110339025700

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505106579 sv_SE pdf 200.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
KeyLine WM MI pdf 10.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505106579_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505106579_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH ies 8.4 kB