Sverige - Svenska

Philips KeyLine väggmonterad, 14 W, L900 mm, 1800 lm, 3000 K, UGR19

WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH

Produktbeskrivning

L900 mm, Aluminium, Vit RAL 9003, Strömförsörjningsenhet (på/av), 1800 lm, 14 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Medelstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polykarbonat, IP44 | Kabelskyddad, stänksäker, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910505106584
Hela beställningsnumret: 872110339030100

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505106584 sv_SE pdf 200.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
KeyLine WM MI pdf 10.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505106584_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505106584_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH ies 8.4 kB