Sverige - Svenska

Philips KeyLine väggmonterad, 15 W, L900 mm, 1800 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19

WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH

Produktbeskrivning

L900 mm, Aluminium, Vit RAL 9003, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 1800 lm, 15 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Medelstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polykarbonat, IP44 | Kabelskyddad, stänksäker, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910505106578
Hela beställningsnumret: 872110339024000

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505106578 sv_SE pdf 200.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
KeyLine WM MI pdf 10.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505106578_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505106578_EU
Flera tillgångar - Visuals