Sverige - Svenska

Philips SportControl

En robust och enkel lösning för idrottshallar

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

SportControl är ett komplett sortiment av LED-armaturer designade för belysning i idrottshallar. Sortimentet kan monteras utanpåliggande eller nedpendlat och finns i tre storlekar för olika ljusflöden. Dessutom har SportControl flera optiska kombinationer som gör det möjligt att optimera belysningsdesignen för att passa applikationens krav. Dessa armaturer är alltid utrustade med ett DALI-drivdon som gör att armaturerna kan anslutas till ett belysningsstyrsystem, för ännu mer energibesparingar. SportControl-familjen är bollsäker och godkänd enligt gällande standard, vilket gör den till ett förstahandsval för inomhussporthallar.

Fördelar

  • Produktfamiljen SportControl erbjuder ett mångsidigt sortiment av ljusflödes- och optikalternativ för att optimera belysningsscheman i idrottshallar.

  • Särskilda optiska kombinationer för att främja effektiviteten.

Egenskaper

  • Effektivitet på upp till 177 lm/W

  • Flera ljusflöden och optiska alternativ

Användning

  • Arena och sport
  • Sporthallar inomhus
  • Gymnastiksal inomhus

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet SportControl sv_SE pdf 452.0 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 855.1 kB

Bilder

Family-Photographs-SportControl
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-SportControl
Flera tillgångar - Software Plugins