Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 119 W, 20000 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålande spridningsvinkel, Vit, BP

BCS375 200S/840 PSD W29L177 WB IK08

Produktbeskrivning

Indoor sports luminaire, Stål, Vit, Trafikvit (RAL9016), Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 20000 lm, 119 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, IP20 | Petskyddad, IK08 | 5 J slagtålig, Bolltålig belysning/belysning med slagtålighet mot bollar, Säkerhetsklass I, Två 5-poliga tryckanslutningar

Beställningsnummer: 910505103772
Hela beställningsnumret: 872016961800800

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505103772 sv_SE pdf 268.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103772_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505103772_EU
Flera tillgångar - Visuals