Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 127 W, 22000 lm, 4000 K, DALI, Dubbelasymmetrisk optik 35°, frostad, Vit, BP

BCS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR

Produktbeskrivning

Indoor sports luminaire, Stål, Vit, Trafikvit (RAL9016), Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 22000 lm, 127 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Dubbelasymmetrisk optik 35°, frostad, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Bolltålig belysning/belysning med slagtålighet mot bollar, Säkerhetsklass I, Två 5-poliga tryckanslutningar

Beställningsnummer: 910505103775
Hela beställningsnumret: 872016961803900

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505103775 sv_SE pdf 270.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103775_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505103775_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BCS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR ies 8.4 kB
LDT
LDT File - BCS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR ldt 8.5 kB