Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 93 W, 16500 lm, 4000 K, DALI, Dubbelasymmetrisk optik 35°, frostad, Vit, BP
BCS375 165S/840 PSD W29L148 DA35-FR
Produktbeskrivning
Indoor sports luminaire, Stål, Vit, Trafikvit (RAL9016), Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 16500 lm, 93 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Dubbelasymmetrisk optik 35°, frostad, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Bolltålig belysning/belysning med slagtålighet mot bollar, Säkerhetsklass I, Två 5-poliga tryckanslutningar
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Ja
- Garantitid
- 5 år