GreenSpace Evo Mini är en hållbar spotlight med en elegant och diskret design. Det här gör spotten till ett idealiskt val för hotell och restaurang samt modebutiker. Det 3D-printade armaturhuset är tillverkat av minst 65 % återvunnet eller biocirkulärt material, medan kylflänsen är tillverkad av 85 % återvunnet aluminium. Tack vare sin cirkulära design kan armaturen uppgraderas, återanvändas och är fullt underhålls- och återvinningsbar. I kombination med den höga energieffektiviteten är GreenSpace Evo Mini ett hållbart val. Nya PerfectAccent deep spotlights säkerställer en gnistrande ljuseffekt och förbättrad ögonkomfort för kunden. Ytterligare anpassning av färger och texturer är möjligt med Philips MyCreation
Den eleganta och diskreta designen passar perfekt i alla installationer
PerfectAccent deep spotlights ger mer lyster åt butiken och behagligare ljus för kunderna
Vertygslös åtkomst till optik, LED och frontglas
Kan underhållas och uppgraderas med standardverktyg
Rengöring av optik bör endast göras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED-källan eller reflektorn. För matlagningsområden och områden med höga dammnivåer rekommenderar vi starkt att du använder det valfria frontglaset, eftersom det kan rengöras med en torr mikrofiberduk.
Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned