Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 3C track, 3D printed, 11.8 W, D65 mm, 1200 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, Högreflekterande metallreflektor, smalstrålande ljusfördelning 10–20 °, PerfectAccent högeffektiv reflektor, Svart

ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402

Produktbeskrivning

Projector 3C track, D65 mm, Polykarbonat, Svart, Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 1200 lm, 11.8 W, 100 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, smalstrålande ljusfördelning 10–20 °, PerfectAccent högeffektiv reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Skena

Beställningsnummer: 910505104520
Hela beställningsnumret: 872016959016800

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104520 sv_SE pdf 418.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104520_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104520_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 IES
Revit-fil
ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 910505104520 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 LDT