Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, Svart

ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402

Produktbeskrivning

Polykarbonat, Svart, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2700 lm, 20.7 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Skena

Beställningsnummer: 910505104527
Hela beställningsnumret: 872016959023600

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104527 sv_SE pdf 304.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104527_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104527_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402 IES
Revit-fil
ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402 910505104527 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402 LDT