Produktbeskrivning
Polykarbonat, Svart, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2200 lm, 18.8 W, 118 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, Klar, Glas, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Skena