Philips CoreLine SlimDownlight

För alla projekt där ljus verkligen är viktigt, slimmad passform

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

CoreLine SlimDownlight uppfyller CoreLine-löftet om innovativa, lättanvända och högkvalitativa LED-downlights för inomhusbruk. CoreLine SlimDownlight är en innovativ serie infällda och utanpåliggande armaturer. Den är utformad för att ge enhetlig belysning över flera användningsområden. Med omedelbara energibesparingar och längre livslängd är detta en miljövänlig och kostnadsbesparande lösning. Med MultiColorTemp-funktionen kan du välja mellan två färgtemperaturer i en och samma armatur. Detta gör det enkelt att välja rätt produkt, ger dig flexibiliteten att svara på kundernas önskemål på plats och innebär färre produktkoder i lager. Enkel installation innebär att vår tunna downlight passar utskärningen i samma storlek, medan det minimala inbyggda djupet på 34 mm gör den här produkten till en idealisk platsbesparande lösning, särskilt för projekt med begränsat monteringsutrymme. InterAct Ready-alternativet med integrerad trådlös kommunikation i denna familj finns tillgängligt för användning med InterAct-gateways, sensorer och programvara.

Fördelar

  • MultiColorTemp-alternativ för att ändra färgtemperatur på plats och förenkla produktvalet

  • Energibesparingar och ökad livslängd minskar driftkostnaderna

Egenskaper

  • MultiColorTemp-funktion: två färgtemperaturalternativ i en enda armatur (3 000–4 000 K)

  • Infällda (DN145B) och ytmonterade (DN145C) armaturer

Användning

  • Korridorer
  • Butiker
  • Receptioner
  • Toaletter
  • Tekniska rum

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CoreLine SlimDownlight sv_SE pdf 725.3 kB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine SlimDownlight
Flera tillgångar - Visuals
Revit-fil
CoreLine SlimDownlight zip 6.0 MB
Video
Installation video for Philips CoreLine SlimDownlight mp4 108.8 MB
Video
LV Emergency Lighting Kit Installation Video mov 136.7 MB
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Video
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Video
Learn how to install CoreLine SlimDownlight mp4 56.1 MB