Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 6.5 W, D70 mm, 680 lm, 700 lm, 3000 K, 4000 K, Strukturerad, IP20/44, EL-ready
DN145B LED6S/830_840 PSU WH
Produktbeskrivning
D70 mm, Pressgjuten aluminium, Vit, Signalvit (RAL9003), Infällt montering, Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, 680 lm, 700 lm, 6.5 W, 110 lm/W, 105 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Spridningsvinkel 90°, Symmetrisk, Strukturerad, Polykarbonat, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, 6-polig tryckanslutning, Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Ja
- Montering
- Infällt montering
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år