Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 18 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Strukturerad, IP20/44, EL-ready

DN145B LED20S/830_840 PSD WH

Produktbeskrivning

D205 mm, Pressgjuten aluminium, Vit, Signalvit (RAL9003), Infällt montering, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 2100 lm, 18 W, 117 lm/W, 111 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Spridningsvinkel 90°, Symmetrisk, Strukturerad, Polykarbonat, IP20 (IP44 front), IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, 8-polig tryckanslutning, Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)

Beställningsnummer: 911401894787
Hela beställningsnumret: 872110331700199

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Montering
Infällt montering
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401894787 sv_SE pdf 983.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Bilder

Product-Photographs-911401894787_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401894787_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - DN145B LED20S/830_840 PSD WH IES
Revit-fil
DN145B LED20S/830_840 PSD WH 911401894787 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/830_840 PSD WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/830_840 PSD WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/830_840 PSD WH LDT