Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 17.5 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, Strukturerad, IP20/44, EL-ready
DN145B LED20S/830_840 PSU WH
Produktbeskrivning
D205 mm, Pressgjuten aluminium, Vit, Signalvit (RAL9003), Infällt montering, Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 2100 lm, 17.5 W, 120 lm/W, 114 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Spridningsvinkel 90°, Symmetrisk, Strukturerad, Polykarbonat, IP20 (IP44 front), IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, 6-polig tryckanslutning, Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Ja
- Montering
- Infällt montering
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år