Philips Ledinaire ClearAccent

Beprövad kvalitet. Smidig montering. Varje gång. Ditt pålitliga och prisvärda val för varje jobb

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

En komplett familj av infällda LED-spottar som ger överlägsen belysningsprestanda. Välj den bästa lösningen för varje projekt från fast/justerbart huvud med olika färgtemperaturer eller Allt-i-ett-lösningar med 3 CCT:er kombinerade i en produkt. Få fantastisk, pålitlig prestanda utan underhåll.

Fördelar

  • IC-kompatibel: kan installeras i ett område som är täckt med isoleringsmaterial.

  • Enkel installation: box ansluten med genomgående kabel och överkoppling som tillval.

Egenskaper

  • Tre varianter finns tillgängliga: fixerad infälld RS060, justerbar infälld RS061 och justerbar infälld RS071B (Allt-i-ett).

  • Hela produktsortimentet med RS060B/RS061B: 6W, 500 lm, 2700K/3000K/4000K, finns i vitt.

Användning

  • Butik
  • Kontor
  • Hotell och restaurang

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Ledinaire ClearAccent sv_SE pdf 431.0 kB

Bilder

Family-Photographs-Ledinaire ClearAccent
Flera tillgångar - Visuals
Video
Installation video for Philips Ledinaire ClearAccent mp4 89.5 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-Ledinaire ClearAccent
Flera tillgångar - Software Plugins