Philips Ledinaire ClearAccent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Framkantsdimmer, Spridningsvinkel 60°, Svart, IP20/65

RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK

Produktbeskrivning

Adjustable, Metall-plast, Svart, Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Spridningsvinkel 60°, Klar, Polykarbonat, IP20/65 | Petskyddad, dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass II, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 929003322802
Hela beställningsnumret: 872016920888900

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Värde
Garantitid
3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003322802 sv_SE pdf 771.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instructions pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929003322802_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003322802_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK ies 2.4 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-RS071B-5S-827_30_40-60D-PSR-PI6-IP65-BK-929003322802 pdf 648.7 kB