Philips Ledinaire ClearAccent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Framkantsdimmer, Spridningsvinkel 60°, Vit, IP20/65
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH
Produktbeskrivning
Adjustable, Metall-plast, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Spridningsvinkel 60°, Klar, Polykarbonat, IP20/65 | Petskyddad, dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass II, 3-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Värde
- Garantitid
- 3 år