Produktbeskrivning
Adjustable, Metall-plast, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Spridningsvinkel 40°, Klar, Polykarbonat, IP20/65 | Petskyddad, dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass II, 3-polig tryckanslutning