Philips CoreLine Recessed Spot gen2

CoreLine Recessed Spot gen2 – för alla projekt där ljus verkligen gör skillnad

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

CoreLine Recessed Spot gen2 uppfyller CoreLines löfte om innovativa, lättanvända och högkvalitativa armaturer. Den modulära designen gör det möjligt att anpassa belysningen så att den bättre uppfyller dina specifika behov. Sortimentet har ett brett urval av färgtemperaturer, ljusflöden, färger, ramtyper och anslutningstillval. Den kompakta designen hos CoreLine Recessed Spot gen2 med snabbanslutning möjliggör genomgående kabeldragning och stöder ett urval av kabeldiametrar/tvärsnittsyta, vilket leder till en problemfri installation. Hög ljuskvalitet, många anslutningsmöjligheter, lång livslängd och hög systemeffektivitet gör CoreLine Recessed Spot gen2 till en idealisk accentlösning spotlight-projekt inomhus.

Fördelar

  • Den modulära konstruktionen gör att armaturen passar inom en mängd olika användningsområden

  • Mycket enkel att installera och underhålla

Egenskaper

  • Finns i fast eller justerbart utförande

  • CE-, UKCA- och ENEC-certifierad

Användning

  • Hotell och restaurang
  • Butik
  • Kontor
  • Bostadsområden
  • HoReCa
  • Brett urval av allmänna inomhustillämpningar
  • Korridorer
  • Mötesrum
  • Badrum och toaletter
  • Fikarum
  • Hyllor och skåp

Varning och säkerhet

  • Armaturen ska installeras och demonteras av behörig elektriker och kopplas i enlighet med de senaste IEE-reglerna eller nationella standarder, enligt produktens monteringsanvisningar.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CoreLine Recessed Spot gen2 sv_SE pdf 1.9 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 6.8 MB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Recessed Spot gen2
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CoreLine Recessed Spot gen2
Flera tillgångar - Software Plugins