Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D68 mm, 800 lm, 4000 K, Framkantsdimmer, Bredstrålande spridningsvinkel, Aluminium, IP20/44

RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU

Produktbeskrivning

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Pressgjuten aluminium, Aluminium, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern, 800 lm, 7.2 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Bredstrålande spridningsvinkel, Polykarbonat, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Kabel 0,25 m, med kontaktdon, 3-polig, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401820884
Hela beställningsnumret: 871951494082699

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Nej
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401820884 sv_SE pdf 326.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CL-Recessed-Spot-RS155-156-D68-650-900-1200lm-PSR-INI-202609 pdf 2.2 MB

Bilder

Product-Photographs-911401820884_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401820884_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU IES
Revit-fil
RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU 911401820884 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED6 WB 840 D68 PSR PI6 ALU 911401820884 pdf 707.9 kB