Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D68 mm, 720 lm, 2700 K, Framkantsdimmer, Bredstrålande spridningsvinkel, Aluminium, IP20/44
RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU
Produktbeskrivning
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Pressgjuten aluminium, Aluminium, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern, 720 lm, 7.2 W, 100 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Bredstrålande spridningsvinkel, Polykarbonat, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Kabel 0,25 m, med kontaktdon, 3-polig, 3-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Nej
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år