Philips CoreLine Recessed Spot gen2, 7.2 W, 750 lm, 3000 K, beror på drivdonet (1–10 V, DALI...), Spridningsvinkel 36°, Svart

RS155Z MODULE LED6-WB-/830 D68 PSR

Produktbeskrivning

CoreLine Recessed Spot gen2, Pressgjuten aluminium, Svart, Strömförsörjningsenhet (på/av), 750 lm, 7.2 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Spridningsvinkel 36°, Strukturerad, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Kabel 0,25 m, med kontaktdon, 3-polig, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401823384
Hela beställningsnumret: 871951494107699

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401823384 sv_SE pdf 191.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm Led Module 650-950 MI pdf 2.2 MB

Bilder

Product-Photographs-911401823384_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401823384_EU
Flera tillgångar - Visuals