Philips PrimaVision Xtreme för CosmoWhite (CPO-TW)

HID-PrimaVision Xtreme för CPO – Xtreme-driver för maximal driftsäkerhet

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Mycket tillförlitlig och flexibel elektronisk driver för CPO-lampor. Ger lägre energiförbrukning tack vare bättre belysningseffektivitet än magnetiska drivers och lägre underhållskostnader tack vare en livslängd på 80 000 timmar och inbyggt åskskydd

Fördelar

  • Driftdonet och CPO-lampan ger branschens mest effektiva system för vitt ljus i effektområdet

  • Energibesparing på upp till 15 % tack vare högre drivereffektivitet (92 %) och bättre effektstyrning vid överspänning (jämfört

Egenskaper

  • Xtremt lång livslängd på 80 000 timmar med minst 90% hela lampor vid Tc = 80 °C)

  • Xtremt åskskydd 10 kV/5 kA

Användning

  • Belysning i bostadsområden
  • Dekorativ utomhusbelysning
  • Gatubelysning och motorvägsbelysning

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet PrimaVision Xtreme för CosmoWhite (CPO-TW) sv_SE pdf 266.0 kB

Bilder

Family-Photographs-PrimaVision Xtreme för CosmoWhite (CPO-TW)
Flera tillgångar - Visuals