Philips HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V

Produktbeskrivning

Philips HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V

Beställningsnummer: 913700685566
Hela beställningsnumret: 871829124145400

Specifikationer

Ingångsspänning
208-240-277 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens
50–60 Hz
Jordläckström (max)
0,7 mA
Ingående ström, bredd
0,47 ms
Ingående ström (nom)
0.49 A
Startströmstopp (max)
52 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
5
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700685566 sv_SE pdf 224.7 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V pdf 113.1 kB
Extra datablad
GSAD_IPVCPOXt_0005-Additional datasheet PDF 50.5 kB

Bilder

Product-Photographs-913700685566_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700685566_EU
Flera tillgångar - Visuals