Philips HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V

Produktbeskrivning

Philips HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V

Beställningsnummer: 913700685466
Hela beställningsnumret: 871829124143000

Specifikationer

Ingångsspänning
208-240-277 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens
50–60 Hz
Jordläckström (max)
0,7 mA
Ingående ström, bredd
0,42 ms
Ingående ström (nom)
0.33 A
Startströmstopp (max)
28 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
11
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700685466 sv_SE pdf 224.7 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V pdf 113.1 kB
Extra datablad
GSAD_IPVCPOXt_0004-Additional datasheet PDF 50.5 kB

Bilder

Product-Photographs-913700685466_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700685466_EU
Flera tillgångar - Visuals