Philips HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel för SON/CDO/CDM/MH/HPI

Driftsäker och hållbar lösning

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Impregnerade elektromagnetiska driftdon i koppar för användning med extern semiparallell tändare för CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- och SON-ljuskällor

Fördelar

  • Systemkonstruktion: en tändare (SKD578) aktiverar alla typer av ljuskällor, från 35 till 600 W

  • Driftsäker och hållbar lösning med överhettningsskydd: bättre lämpad för varma miljöer än dess föregångare; utökad garanti

Egenskaper

  • Förbättrade termiska egenskaper – betydligt svalare driftdon

  • Samtliga driftdon är försedda med en ThermoSwitch som känner av ljuskällor som nått slutet av livslängden

Användning

  • Utomhusbelysning
  • Växtodling

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel för SON/CDO/CDM/MH/HPI sv_SE pdf 523.1 kB

Bilder

Family-Photographs-HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel för SON/CDO/CDM/MH/HPI
Flera tillgångar - Visuals