Philips BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Produktbeskrivning

Philips BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Beställningsnummer: 913700752126
Hela beställningsnumret: 871869674082800

Specifikationer

Ingångsspänning
230 V
Line Frequency
50 Hz
Ingångsfrekvens
50 Hz

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700752126 sv_SE pdf 191.0 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz pdf 3.1 MB

Bilder

Product-Photographs-913700752126_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700752126_EU
Flera tillgångar - Visuals