Philips BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

Produktbeskrivning

Philips BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

Beställningsnummer: 913700277826
Hela beställningsnumret: 872790088704400

Specifikationer

Ingångsspänning
230 V (standard) eller 240 V
Line Frequency
50 Hz
Ingångsfrekvens
50 Hz

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700277826 sv_SE pdf 220.8 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3 pdf 3.1 MB

Bilder

Product-Photographs-913700277826_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700277826_EU
Flera tillgångar - Visuals