Philips BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Produktbeskrivning

Philips BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Beställningsnummer: 913700752326
Hela beställningsnumret: 871869674086600

Specifikationer

Ingångsspänning
230 V
Line Frequency
50 Hz
Ingångsfrekvens
50 Hz

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700752326 sv_SE pdf 192.2 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz pdf 3.1 MB

Bilder

Product-Photographs-913700752326_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700752326_EU
Flera tillgångar - Visuals