Philips Hue revolutionerar belysningsdesign med Hue SpatialAwareTM

7 januari 2026

Philips Hue revolutionerar belysningsdesign med funktionen Hue SpatialAwareTM som förstår ditt utrymme.

 
  • Den nya funktionen Philips Hue låter dig njuta av ljusscener på ett helt nytt sätt: Hue SpatialAwareTM-scener låter dig förvandla hela rum med enkel precision, vilket gör Hue-upplevelsen mer naturlig och intuitiv än någonsin tidigare.
  • Hue SpatialAwareTM använder en algoritm för att fördela ljusscener över alla Philips Hue-lampor i ett rum, så att de alla samverkar harmoniskt för att skapa en så naturlig atmosfär som möjligt.

 

Stockholm, Sverige – Signify (Euronext: LIGHT), världsledaren inom belysning, kommer att förändra hur Philips Hue-användare upplever ljusscener med en banbrytande ny funktion: Hue SpatialAwareTM. Denna nya funktion analyserar rummets layout och placeringen av dina Philips Hue-lampor för att skapa den bästa möjliga belysningsupplevelsen i ditt utrymme. Det är som att ha en ljusdesigner i fickan, vilket gör att du kan uppleva ljusscener som aldrig förr.

 

Upplev ljusscener som aldrig förr

 

Med Hue SpatialAwareTM-scener kan du ta in naturen i ditt hem och återskapa naturliga ljusförhållanden med fantastisk realism genom att förstå varje lampas position. Upplevelsen känns inte bara mer uppslukande och dynamisk, den ger också en ny dimension till smarta hem-upplevelsen.

 

När du använder förinställda scener från scenbiblioteket i Hue-appen fördelas färgerna för närvarande utan hänsyn till deras relativa positioner i förhållande till produkterna i rummet. Med Hue SpatialAwareTM-scener är det som att få din Philips Hue-installation omedelbart kurerad av en professionell ljusdesigner: färgerna fördelas intelligent över alla lampor i rummet för att skapa den mest naturliga återgivningen.

Denna funktion är ett stort steg framåt inom intelligent belysningsdesign för hemmet, där man går från effekter som tillämpas på enskilda produkter till belysning som anpassar sig efter din personliga miljö. Alla Philips Hue-ljusscener är utformade för utrymmen där människor bor – och den här nya funktionen erbjuder en ännu mer sammanhängande upplevelse som förvandlar det smarta hemmet till ett verkligt intelligent hem.” 

 

John Smith,
Affärschef för Philips Hue på Signify

 

Skanna bara ditt rum, och vips!

 

Den nya funktionen är tillgänglig för Bridge Pro-användare och otroligt enkel att använda, eftersom Hue-appen guidar dig genom hela processen. Med hjälp av den senaste AR-tekniken används kameran på din smartphone eller surfplatta för att skanna rummet och bestämma positionen för varje lampa, och algoritmen ser till att ljussättningen blir vackert samordnad i hela rummet.

 

När installationen är klar kan du enkelt lägga till fler lampor i ditt rum när som helst, och rummets rumsmodell förbättras automatiskt efter att den uppdaterade delen av rummet har skannats, så att ljusscenerna kan integrera dem utifrån deras positioner.

 

En ny dimension till Hue Scene Gallery

 

Hue SpatialAwareTM är kompatibelt med ungefär hälften av de omgjorda ljusscenerna som finns tillgängliga i Scene Gallery. Det är främst utformat för att få ut det mesta av naturinspirerade scener som Lake mist, Mountain breeze, Savanna sunset och Lake placid.

 

I ett rum där SpatialAware används, känns ljusscenerna mycket mer uppslukande och verklighetstrogna. I en solnedgångsscen visar till exempel lamporna på ena sidan av rummet varma gula toner för att efterlikna den nedgående solen, medan taklamporna på motsatta sidan av rummet kastar mörkare nyanser. 

 

När Hue SpatialAwareTM släpps blir funktionen tillgänglig för användare som besöker Scene Gallery, vilket gör att du kan tillämpa en optimerad SpatialAware-ljusscen eller, om du föredrar det, återgå till det aktuella läget.

 

Ytterligare lanseringar och nyheter:

Stöd för migrering av flera Bridge-enheter

 

När man installerar en ny Bridge Pro, som ursprungligen lanserades i september 2025, kan användarna nu välja flera Bridge-enheter att ersätta, eller migrera ytterligare enheter när de vill. Den enda begränsningen för antalet Bridge-enheter är kapaciteten hos Bridge Pro.

 

Fler förbättringar av AI-assistenten

 

Philips Hue:s AI-drivna assistent har uppdaterats och kan nu skapa automatiseringar baserade på användarens önskemål (t.ex. ”väck mig kl. 06:45 varje dag utom onsdagar”). Dessutom kommer assistenten att utökas för att stödja fler språk under de kommande veckorna, inklusive nederländska, tyska och spanska, och för att guida användarna till rätt felsökningsartiklar om de anger att de har problem med sitt system.

 

Förbättrad visualisering av innehåll i rum och zoner

 

Automatiseringar för belysning och tillbehör visas i de rum och zoner som de styr, vilket gör det enklare att justera väckningstider i sovrummet och ställa in timers för köksbelysningen, till exempel. Användarna kommer att kunna redigera och omorganisera innehållet på dessa skärmar för ökad personalisering.

Tillgänglighet:

Hue SpatialAwareTM – tillgängligt våren 2026

Stöd för migrering av Multi-Bridge för Bridge Pro – tillgängligt nu

Automatiseringar med AI-assistent – tillgängligt nu

Nya språk och felsökningsstöd för AI-assistent – tillgängligt första kvartalet 2026

Förbättrad visualisering av innehåll i Hue-appen – tillgängligt första kvartalet 2026

 

Om Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) är världsledaren inom belysning för professionella användare och konsumenter. Vi erbjuder stolt världens främsta belysningsvarumärken – däribland Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics och många fler. Våra avancerade produkter, smarta styrsystem skapas alltid utifrån vårt motto ”Brighter Lives, Better world”. Under 2025 hade vi en omsättning på 5,8 miljarder euro, cirka 27 000 medarbetare närvaro på över 70 marknader. Vi listas i Dow Jones Sustainability World Index och har EcoVadis Platinum-rating.

 

Nyheter och uppdateringar från Signify finns i Newsroom samt på LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på Investor Relations-sidan.

Meydan Bridge

Fler pressmeddelanden

  • Oxford-analys om cirkulära belysningsprojekt

    oktober 26, 2026

    Oxford-analys om cirkulära belysningsprojekt

  • Belysning som stärker lärande, samverkan och innovation i Vetlanda

    oktober 23, 2026

    Belysning som stärker lärande, samverkan och innovation i Vetlanda

  • Signifys resultat för tredje kvartalet 2026

    oktober 23, 2026

    Signifys resultat för tredje kvartalet 2026