Belysning som stärker lärande, samverkan och innovation i Vetlanda

2026-10-23

Stockholm, Sverige - När Hitech i Vetlanda skapade en ny mötesplats för utbildning, innovation och samverkan fick belysningen en central roll. Med energieffektiv LED-belysning, uppkopplad styrning och hållbara armaturlösningar från Signify skapades en flexibel ljusmiljö som enkelt kan anpassas efter allt från utbildningar och konferenser till coworking och större evenemang.

 

När Hitech etablerade sina lokaler var ambitionen att skapa en modern miljö där människor, teknik och kunskap möts. Lokalerna skulle fungera som en naturlig samlingsplats för utbildning, näringsliv och samverkan, samtidigt som de skulle kunna anpassas till verksamhetens varierande behov.

 

Belysningen blev därför en viktig del av helhetslösningen. Genom att kombinera allmänbelysning, accentbelysning och digital styrning skapades en ljusmiljö som stödjer både koncentrerat arbete, föreläsningar, workshops och större möten. Resultatet är en flexibel och välkomnande miljö där ljuset bidrar till både funktion, komfort och upplevelse.

Vi hade en tydlig vision om att skapa en miljö där människor känner sig välkomna, inspirerade och fokuserade. Samarbetet med Signify och projektets övriga partners gjorde processen både enkel och trygg."

 

Niclas Lindqvist,

näringslivschef på Hitech

Ljus som anpassar sig efter verksamheten

Belysningssystemet styrs via DALI, vilket gör det möjligt att anpassa ljuset efter olika aktiviteter och behov. Samma ytor kan användas för såväl utbildningar och möten som större arrangemang och konferenser, samtidigt som verksamheten får full kontroll över energianvändning och drift.

 

Den flexibla styrningen gör också lösningen framtidssäker genom att ljusmiljön enkelt kan förändras i takt med att verksamheten utvecklas.

 

Hållbar design med flexibilitet i fokus
 

Lösningen omfattar flera armaturer ur Signifys 3D-printade myCreation-sortiment tillsammans med accent- och allmänbelysning från Signifys professionella portfölj. Kombinationen ger hög ljuskomfort, stor flexibilitet och ett visuellt uttryck som harmonierar med lokalernas arkitektur.
 

De 3D-printade armaturerna tillverkas av återvunna eller biocirkulära material och produceras efter behov, vilket bidrar till ett mer resurseffektivt materialutnyttjande. Samtidigt ger lösningen möjlighet att skapa unika belysningsmiljöer som stödjer både verksamhetens identitet och de människor som använder lokalerna.

Det är alltid inspirerande att vara en del av projekt där människan, verksamheten och hållbarheten står i fokus. Här har vi kombinerat flera delar av vårt sortiment för att skapa en helhet där ljus, design och materialval samspelar. De 3D-printade armaturerna från Signify MyCreation bidrar både till ett unikt uttryck och en mer hållbar lösning tack vare återvunnet material."

 

Jonathan Berg,

projektsäljare på Signify

En framtidssäker miljö för utbildning och samverkan
 

Idag används lokalerna för utbildningar, möten, workshops, konferenser och samarbeten mellan akademi och näringsliv. Tack vare den flexibla belysningslösningen kan miljön enkelt anpassas efter dagens aktiviteter utan att kompromissa med visuell komfort eller energieffektivitet.

Det nära samarbetet mellan Hitech, Signify och El & Projektering Vetlanda AB gjorde det möjligt att omsätta visionen till en färdig lösning där teknik, hållbarhet och användarupplevelse samverkar.

Produkterna var enkla att installera och kvaliteten höll genomgående hög nivå. DALI-systemet fungerade utmärkt och gav oss möjlighet att skapa en flexibel och framtidssäkrad lösning."

 

Pierre Hultman,

projektledare på El & Projektering Vetlanda AB

Fakta om projektet
 

Kund: Hitech, Vetlanda
 

Installationspartner: El & Projektering Vetlanda AB
 

Belysningsleverantör: Signify
 

Styrsystem: DALI
 

Armaturer: myCreation Drum, myCreation Highlight, Accent Track D65 och Modular Extruded Stripped
 

Användningsområden: Utbildning, coworking, möten, workshops, konferenser och större arrangemang

Om Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) är världsledaren inom belysning för professionella användare och konsumenter. Vi erbjuder stolt världens främsta belysningsvarumärken – däribland Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics och många fler. Våra avancerade produkter, smarta styrsystem skapas alltid utifrån vårt motto ”Brighter Lives, Better world”. Under 2025 hade vi en omsättning på 5,8 miljarder euro, cirka 27 000 medarbetare närvaro på över 70 marknader. Vi listas i Dow Jones Sustainability World Index och har EcoVadis Platinum-rating.

 

Nyheter och uppdateringar från Signify finns i Newsroom samt på LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på Investor Relations-sidan.

Meydan Bridge

Fler pressmeddelanden

  • Oxford-analys om cirkulära belysningsprojekt

    oktober 26, 2026

    Oxford-analys om cirkulära belysningsprojekt

  • Belysning som stärker lärande, samverkan och innovation i Vetlanda

    oktober 23, 2026

    Belysning som stärker lärande, samverkan och innovation i Vetlanda

  • Signifys resultat för tredje kvartalet 2026

    oktober 23, 2026

    Signifys resultat för tredje kvartalet 2026