Philips CoreLine Panel gen6

Inštalujte efektívnejšie, dokončite rýchlejšie. Vyberte si dlhotrvajúcu spoľahlivosť a výkon

Produkty

RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4
RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4
910505102802
RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4
RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4
910505102803
RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC
RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC
910505102804
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3
910505102816
RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3
RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3
910505102817
RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 
RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 
910505102818
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3
910505102819
RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE
RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE
910505102821

Informácie o radoch produktov

Popis

LED panel od spoločnosti Philips CoreLine Gen6 napĺňa sľub značky CoreLine v oblasti inovácií, jednoduchej inštalácie a vynikajúceho osvetlenia. Navrhnuté ako priama náhrada funkčných svietidiel v bežných osvetľovacích aplikáciách, tento LED panel s inovatívnou funkciou All-in ponúka výber z troch úrovní svetelného toku a troch teplôt farieb v jednom svietidle. To uľahčuje výber správneho produktu, umožňuje vám flexibilne reagovať na zákaznícke preferencie priamo na mieste a znamená menej produktových kódov na sklade. Inštalácia LED panelu CoreLine RC132V je rýchla a jednoduchá vďaka použitiu rýchleho konektora alebo flywire. Rad CoreLine zahŕňa svietidlá Interact Ready s integrovanou bezdrôtovou komunikáciou, ktoré sú pripravené na použitie s bránami, senzormi a softvérom Interact.

Výhody

  • Nízke riziko, spoľahlivé produkty

  • Pracujte rýchlejšie s týmito produktmi, ktoré sa jednoducho inštalujú

Vlastnosti

  • L90 pri 50 000 h/L80 pri 100 000 h s 5-ročnou zárukou

  • Rýchlospojka (zelená/biela, Flywire, WAGO a Schuko)

Použitie

  • Kancelárie
  • Zdravotnícke zariadenia
  • Mestské budovy
  • Priestory na vzdelávanie

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet CoreLine Panel gen6 sk_SK pdf 3.5 MB
Pokyny na montáž
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V pdf 7.6 MB
Pokyny na montáž
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V BN pdf 13.7 MB
Pokyny na montáž
Installation Instruction CoreLine panel G6 RC132V pdf 9.2 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 8.0 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-CoreLine Panel gen6
Viaceré položky - Visuals
Video
Interact-Pro-Set-up-luminaires-with-integrated-sensor-easily-Video mp4 105.8 MB
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Video
Philips CoreLine Panel G6 installation video mp4 79.7 MB
Video
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB

Softvérové doplnky

Family-IES-CoreLine Panel gen6
Viaceré položky - Software Plugins