Philips CoreLine Panel gen6, 27 W, Module 625, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19, EL-DC

RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC

Popis produktu

Module 625, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Jedna vrstva prášku, Strop, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, kompatibilná s jednosmerným prúdom pre centrálne núdzové osvetlenie (integrované), 3600 lm, 27 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Biely reflektor, Polykarbonát, IP20/40 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred dotykom káblom, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, 0,25 m kábel s 5-pólovým konektorom, Zástrčný konektor, 4-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 910505102804
Úplný objednávkový kód: 872016958861500
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
Text ponuky
Tender text - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC txt 4.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102804 sk_SK pdf 965.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB
Pokyny na montáž
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V pdf 7.6 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102804_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102804_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC IES
Súbor Revit
RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC 910505102804 ZIP
Dialux
ULD File - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC ULD
Relux
ROLF File - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC133V-W62L62-Ref-911401890685 pdf 1015.7 kB