Objavte naše riešenia osvetlenia pre obehové hospodárstvo

Osvetlenie vytvorené pre obehové hospodárstvo

Signify Circle

Vyberte si energeticky a zdrojovo úsporné vysokovýkonné osvetlenie, ktoré je navrhnuté pre odolnosť, možnosť modernizácie a opätovné použitie.

Umožňujeme to

Podľa Európskej komisie sa až 80 % vplyvu na životné prostredie a 90 % výrobných nákladov určuje vo fáze návrhu produktu. Preto sú produkty Signify Circle od samého začiatku navrhnuté s ohľadom na obehové hospodárstvo. Naše dizajnové princípy sa zameriavajú na tri základné kroky: používať menej, používať dlhšie a používať znova.

 

  • Nižšia spotreba: znížením materiálovej stopy, zvýšením používania nepanenských materiálov, elimináciou škodlivých látok a vynikajúcou energetickou účinnosťou.
  • Dlhšie používanie: predĺžením životnosti produktov a uľahčením ich modernizácie a opravy, aby sa mohli používať dlhšie.
  • Opätovné použitie: zjednodušením zberu dielov a nakoniec recykláciou výrobkov po skončení životnosti, aby sa mohli materiály čo najviac opätovne používať.
Používajte menej, používajte dlhšie, používajte znova

Cirkulárnosť začína tu

Produkty pripravené pre obehové hospodárstvo​

Každý produkt Signify Circle je od začiatku navrhnutý s ohľadom na obehové hospodárstvo. To znamená inteligentné využitie materiálov, optimálnu energetickú účinnosť, riešenia s dlhou životnosťou a optimalizované pre modernizáciu a opätovné použitie.

 

 

Osvetlenie ako služba

Osvetlenie ako služba

S naším obchodným modelom Light as a Service (LaaS) získate potrebný výkon bez toho, aby ste museli vlastniť alebo udržiavať zariadenie. Je to jednoduchý spôsob, ako znížiť náklady, zbaviť sa starostí a zabezpečiť vysoko výkonné osvetlenie z dlhodobého hľadiska.

Znovu použiť, zrenovovať, prepracovať​

Repasovanie

Vdýchnite použitým svietidlám nový život s profesionálnymi službami, ktoré ich obnovia do stavu ako nové, a to so zárukou. Je to inteligentná voľba, ktorá dokáže ušetriť zdroje, znížiť plytvanie materiálom a zabezpečiť spoľahlivú kvalitu.

Náhradné diely a súpravy na inováciu

Servisovateľnosť a náhradné diely

Údržba je jednoduchšia ako kedykoľvek predtým vďaka QR kódu na všetkých produktoch Signify Circle, ktorý poskytuje okamžitý prístup k informáciám o servise produktov, náhradným dielom a službám modernizácie. Je to nákladovo efektívny spôsob predĺženia životnosti produktu s minimálnym narušením prevádzky.

Podrobné informácie o definíciách Signify Circle a rámci politiky obehového hospodárstva nájdete po kliknutí sem .