Produkty Philips Ledinaire

Philips Ledinaire

Vaša spoľahlivá a cenovo dostupná voľba pre každý projekt.

Osvedčená kvalita. Jednoduchá montáž. Zakaždým.

Každá práca si zaslúži osvetlenie, ktoré funguje – bez komplikácií či opráv. Philips Ledinaire je vyrobený pre profesionálov, ktorí potrebujú spoľahlivú kvalitu za rozumnú cenu. Dôveryhodné komponenty Philips, jednoduchá montáž a flexibilné možnosti pre každé použitie. Jednoducho ich vezmete, namontujete a idete na ďalšiu úlohu.

 

Nižšie sa zoznámte s ich sortimentom. a pre svoj projekt si nájdite to správne svietidlo.

Skvelé svetlo. Bez starostí. Toto je Ledinaire.

Rad svietidiel Philips Ledinaire poskytuje to, čo inštalatéri najviac potrebujú: spoľahlivý výkon, rýchlu inštaláciu a skvelú hodnotu. Vďaka 5-ročnej záruke, dlhej životnosti a flexibilným nastaveniam, ktoré si môžete upraviť na mieste, je to inteligentná voľba pre každodenné osvetľovacie projekty.

5-year-warranty

5-ročná záruka

Jednoduchá montáž

Jednoduchá montáž

Nastavenie možno ľahko nakonfigurovať na mieste

Nastavenie možno ľahko nakonfigurovať na mieste

Panel Ledinaire Gen 5

Vyššia účinnosť, dlhšia životnosť

Panel Ledinaire Gen 5 prináša úsporu energie vďaka jednoduchej inštalácii a flexibilnému použitiu.

 

  • Zlepšená energetická účinnosť
  • Verzie všetko v jednom sú k dispozícii
  • Predĺžená životnosť pre dlhodobú spoľahlivosť
  • Možnosti s vysokým svetelným tokom pre lepší výkon
  • Navrhnuté pre jednoduché pripojenie a rýchlu výmenu ovládača 

Nájdite si svoje Ledinaire svietidlo

Fialové pozadie

Chcete sa opýtať na svietidlá Ledinaire?

Sme tu, aby sme vám pomohli.

Vhodné pre vašu aplikáciu. Vhodné do rozpočtu.

Kancelárske osvetlenie, ktoré jednoducho funguje

Ledinaire prináša spoľahlivé a pohodlné svetlo do kancelárií všetkých veľkostí s jednoduchou inštaláciou a možnosťami, ktoré vyhovujú každodenným projektom a rozpočtom. Spoľahlivá voľba, keď nechcete veci komplikovať a prácu potrebujete zvládnuť.

 

Zistite viac o kanceláriách

Objavte, čo všetko môže pre vás Signify urobiť

Produkty Philips CoreLine

Philips Coreline

Philips CoreLine predstavuje spoľahlivý výkon a svetlo vysokej kvality určené na profesionálne použitie.

Elektrikár s tabletom

Zdroje

Naša stránka s materiálmi je plná informácií z oblasti osvetlenia. Od nástrojov cez znalosti až po spôsoby, ako nás kontaktovať.

Panoráma mesta s početnými výškovými budovami

Použitie

Hľadáte riešenie pre konkrétnu aplikáciu? Prezrite si naše stránky venované využitiam, kde nájdete podrobné postrehy.

Najčastejšie otázky

Čo je Philips Ledinaire?

Philips Ledinaire je spoľahlivý a cenovo dostupný rad LED svietidiel od spoločnosti Philips, navrhnutý na každodenné profesionálne práce, pri ktorých musí byť osvetlenie spoľahlivé, ľahko inštalovateľné a okamžite dostupné. Svietidlá Ledinaire vychádzajú z osvedčenej kvality značky Philips. Zameriavajú sa na to, čo je pre malé a stredne veľké firmy vykonávajúce inštalačné práce najdôležitejšie – osvedčená spoľahlivosť, montáž bez komplikácií a výhodný pomer ceny a výkonu. Tieto svietidlá sú určené na rýchle projekty typu „vyhľadaj–klikni–kúp–nainštaluj“, pri ktorých je osvetlenie je len jednou z častí úlohy – zlyhanie však neprichádza do úvahy.

 

Osvedčená kvalita. Bezproblémová montáž. Zakaždým.

Akú záruku poskytuje Philips Ledinaire?

Na každé svietidlo Philips Ledinaire sa vzťahuje štandardná päťročná záruka. To vyjadruje zameranie tohto radu na osvedčenú kvalitu a znížené riziko. Montážni technici aj veľkoobchodníci sa môžu spoľahnúť, že produkty budú fungovať tak, ako si od nich sľubujú. V kombinácii s dlhou životnosťou (až 75 000 hodín pri L70 a 50 000 hodín pri L80) minimalizuje svietidlo Ledinaire servisné zásahy, výmeny a neočakávané náklady na mieste.

Na aké použitie sú svietidlá Philips Ledinaire určené?

Svietidlá Ledinaire sú určené na celkové osvetlenie v každodennom profesionálnom prostredí, kde sa kladie najväčší dôraz na jednoduché použitie a dostupnosť. Medzi typické spôsoby využitia patria:

 

  • Kancelárie a chodby
  • Vzdelávacie budovy
  • Priemyselné a zázemné priestory
  • Podporné priestory zdravotníctva
  • Maloobchodné a skladovacie priestory

 

Pri týchto projektoch zvyčajne nie je potrebný úplný návrh osvetlenia, napriek tomu však vyžadujú spoľahlivé a profesionálne osvetlenie vyhovujúce predpisom od dôveryhodnej značky.

Čo znamená koncept Ledinaire All-in pre inštalatérov?

Koncept All‑in znižuje zložitosť tým, že spája viacero variantov do minimálneho počtu produktových kódov. Pomocou integrovaného spínača môžu inštalatéri:

 

  • nastaviť úroveň svetelného toku,
  • nastaviť teplotu chromatickosti,
  • …priamo na mieste.

 

To znamená menej zásob, menej chýb, rýchlejšie rozhodovanie a nižšie riziko objednania nesprávneho produktu – ideálne pre každodenné úlohy s meniacimi sa alebo nejasnými požiadavkami.

Aké jednoduché je namontovať svietidlo Philips Ledinaire?

Svietidlá Ledinaire sú navrhnuté s dôrazom na jednoduchú montáž. Používajú rýchlospojky a nastavenia priamo na mieste, aby šlo všetko rýchlejšie. Panel Ledinaire Gen 5 je tiež navrhnutý na jednoduchú výmenu napájacieho zdroja, čo podporuje budúcu servisovateľnosť. Filozofia jeho návrhu je priamočiara: namontovať a prejsť na ďalšiu úlohu – nevyžaduje sa žiadne zložité uvádzanie do prevádzky.

Ako si Philips Ledinaire stojí v porovnaní s Philips CoreLine?

Hoci sú oba rady postavené na overenej kvalite Philips, slúžia zjavne odlišným potrebám:

Rad Ledinaire je spoľahlivá a cenovo dostupná voľba pre každodenné úlohy. Kladie dôraz na jednoduchú montáž, jednoduchú špecifikáciu, dostupnosť a cenovú výhodnosť.

 

Rad CoreLine je určený pre obchodné projekty a regulované využitia so zameraním na vhodnosť pre dané využitie, vyšší výkon, prepojené osvetlenie, ľahké uvedenie do prevádzky, opraviteľnosť a zhodu s predpismi.

 

Stručne povedané:

 

  • Ledinaire = rýchly, jednoduchý, spoľahlivý.
  • CoreLine = inteligentnejšie, prepojené, profesionálny výkon riadený aplikáciou.

Ako môžem získať ďalšie informácie alebo nájsť ten správny produkt Ledinaire pre svoj projekt?

Tím spoločnosti Signify je pripravený pomôcť vám s výberom správneho riešenia Ledinaire. Navštívte stránku s produktmi Ledinaire a na kontaktovanie miestneho zástupcu využite možnosti „Kontaktujte nás“ alebo „Spojte sa s nami“. Či už nakupujete cez veľkoobchod, online portál alebo priamy predaj, náš tím vám dokáže pomôcť s výberom produktov, ich dostupnosťou a poradiť s ich využitím.

Ako vám môžeme pomôcť?

Ikona mobilného zariadenia

Newsletter

Buďte v obraze o najnovších správach, webinároch, inováciách a nástrojoch.​

Ikona bubliny chatu

Ďalšie informácie​

Začínate s novým projektom? Radi vám pomôžeme.

Ikona nákupného košíka

Vyhľadávač partnerov

Nájdite distribútora alebo certifikovaného systémového integrátora vo vašom okolí.