Vyberte si dlhodobú spoľahlivosť a vysoký výkon
Voľba profesionálov
Každý projekt prináša tlak — krátke termíny, náročné požiadavky a žiadny priestor na chyby. Philips CoreLine je navrhnutý pre profesionálov, ktorí si cenia rýchlosť, spoľahlivosť a konzistentný výkon. Je to sortiment, po ktorom siahajú inštalatéri a veľkoobchodníci, keď musí byť práca vykonaná bezchybne. Jedno portfólio pre všetky aplikácie — vytvorené podľa toho, ako skutočne pracujete.
Preskúmajte ponuku a nájdite správne svietidlo pre váš projekt.
Prečo je CoreLine voľbou profesionálov
Dlhodobá spoľahlivosť a výkon sú základom radu CoreLine. Preto sú všetky produkty navrhnuté tak, aby vynikali tam, kde na tom najviac záleží: rýchlosť inštalácie, kvalita svetla, flexibilita a životnosť — čo vám dáva jasnú výhodu v každom projekte.
Vysokokvalitné svetlo pre rôzne aplikácie
Rýchla inštalácia vďaka inteligentnejšiemu dizajnu
Obal z jedného materiálu
Prepojené riešenia s jednoduchým uvedením do prevádzky
Dostupné náhradné diely
Takto vyzerá ďalšia úroveň
Zoznámte sa s novým CoreLine Waterproof gen3 — navrhnutý tak, aby vynikal tam, kde na tom najviac záleží.
- Vysokokvalitné svetlo pre rôzne aplikácie
- Veľmi dlhá životnosť 100 000 hodín (L80)
- 186–189 lm/W pri verziách UltraEfficient
- Rýchla inštalácia, všetko balenie v jednej krabici
- Prepojené riešenia, jednoduché uvedenie do prevádzky
- Dostupné náhradné diely
* Dostupné iba pre vybrané produkty
Pre každú aplikáciu je CoreLine riešením, na ktoré sa môžete spoľahnúť
Maximalizujte sústredenie, komfort a efektivitu v moderných pracovných prostrediach
Produkty CoreLine prinášajú konzistentné, vysokokvalitné osvetlenie do kancelárií všetkých tvarov a veľkostí — podporujú produktivitu, vizuálny komfort a energetickú efektívnosť. Navrhnuté pre jednoduchú inštaláciu a spoľahlivú prevádzku, CoreLine vám pomáha vytvárať zdravé a efektívne pracoviská, v ktorých sa ľudia cítia dobre, a budovy, ktoré spĺňajú dnešné štandardy výkonu.

Objavte, čo ďalšie pre vás môže Signify urobiť
Philips Ledinaire
Rad Philips Ledinaire ponúka overenú kvalitu a jednoduchú inštaláciu. Predstavuje kvalitné osvetlenie bez komplikácií.
Zdroje
Naša stránka so zdrojmi je plná všetkého, čo sa týka osvetlenia — od nástrojov cez odborné znalosti až po možnosti kontaktu.
Aplikácie
Hľadáte riešenie pre konkrétnu aplikáciu? Preskúmajte naše špecializované stránky aplikácií pre podrobné informácie.
Často kladené otázky
Osvedčená kvalita Philips, vynikajúce svetlo, robustný dizajn a dlhá životnosť — navrhnuté tak, aby vynikalo tam, kde na tom najviac záleží. Preto je to voľba profesionálov.
CoreLine nie je jeden produkt, ale portfólio. Zahŕňa rodiny produktov pre rôzne potreby — napríklad CoreLine Waterproof pre náročné prostredia a CoreLine Batten pre každodenné lineárne aplikácie.
CoreLine je navrhnutý tak, aby pokryl široké spektrum profesionálnych aplikácií. Pre inšpiráciu si pozrite aplikácie osvetlenia pre zdravotníctvo a maloobchod.
Všetky produkty radu CoreLine sú navrhnuté pre rýchlu inštaláciu. Rýchlokonektor je kľúčovou funkciou, ktorá to umožňuje. Rýchla inštalácia začína rýchlym rozbalením — balenie CoreLine je výhradne z kartónu a možno ho jednoducho vyhodiť do jedného kontajnera.
Philips CoreLine Waterproof je navrhnutý tak, aby vynikal tam, kde na tom najviac záleží: vysokokvalitné svetlo, rýchla inštalácia a dlhodobý výkon — s prepojenými riešeniami, ktoré sa ľahko uvádzajú do prevádzky, a dostupnosťou náhradných dielov.
Niektoré profesionálne osvetľovacie rady ponúkajú núdzové/batériové varianty v závislosti od produktovej rodiny a trhu. Pre CoreLine si dostupnosť overte vo vašom regióne prostredníctvom brožúr/zdrojov alebo nás kontaktujte pre správnu špecifikáciu pripravenú pre váš projekt.
Ako vás môžeme podporiť?
Newsletter
Buďte v obraze o najnovších správach, webinároch, inováciách a nástrojoch.
Viac informácií
Začínate s novým projektom? Radi vám pomôžeme.
Vyhľadávač partnerov
Nájdite distribútora alebo certifikovaného systémového integrátora vo vašom okolí.