Philips CoreLine Panel gen6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3

Popis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Jedna vrstva prášku, Strop, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Biely reflektor, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 4-pólový, SC | Bezpečnostný kábel, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia

Objednávkový kód: 910505102816
Úplný objednávkový kód: 872016958873800
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
Text ponuky
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 txt 5.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102816 sk_SK pdf 396.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102816_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102816_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 IES
Súbor Revit
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 910505102816 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W60L60 pdf 792.3 kB