Philips CoreLine Panel gen6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19, IA4

RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4

Popis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Jedna vrstva prášku, Strop, Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact, Snímač Interact SNS210, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Biely reflektor, Polystyrén, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 0,3 m kábel s 2-pólovým konektorom, 2 zástrčné konektory, 2-pólové, SC | Bezpečnostný kábel

Objednávkový kód: 910505102802
Úplný objednávkový kód: 872016958859200
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
Text ponuky
Tender text - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 txt 4.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102802 sk_SK pdf 724.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102802_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102802_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 IES
Súbor Revit
RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 910505102802 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB