Philips CoreLine Panel gen6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19, IA4
RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4
Popis produktu
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Jedna vrstva prášku, Strop, Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact, Snímač Interact SNS210, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Biely reflektor, Polystyrén, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 0,3 m kábel s 2-pólovým konektorom, 2 zástrčné konektory, 2-pólové, SC | Bezpečnostný kábel
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov