Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 32 W, 600x600 mm, VPC, 2900 lm, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, UGR19

RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE

Popis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Jedna vrstva prášku, Strop, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 4300 lm, 32 W, 136 lm/W, 125 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Biely reflektor, Polystyrén, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Kábel, 3,0 m s 3-pólovým konektorom zástrčky európskeho typu, Sieťová zásuvka, SC | Bezpečnostný kábel

Objednávkový kód: 910505102821
Úplný objednávkový kód: 872016958878300
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
Text ponuky
Tender text - RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE txt 4.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102821 sk_SK pdf 1.3 MB

Brožúry

Pokyny na montáž
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102821_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102821_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE IES
Súbor Revit
RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE 910505102821 ZIP
Dialux
ULD File - RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE ULD
Relux
ROLF File - RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE ROLFZ
LDT
LDT File - RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB